Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
kurze Ausführung
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M18X2
L=Länge
20
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
60
D1
10,7
Festigkeitsklasse
12.9
G
24,6
Kugel-Ø
12
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Kugeldruckschrauben, kurze Ausführung sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung z.B. mit Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch