{"product":{"productId":"agid.3991","price":14.08,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, KURZEAUSFÜHRUNG, M20X2, L=20,VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Vergütungsstahl
brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
14,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
kurze Ausführung
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M20X2
L=Länge
20
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
60
D1
10,7
Festigkeitsklasse
12.9
G
30,9
Kugel-Ø
12
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Kugeldruckschrauben, kurze Ausführung sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung z.B. mit Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.