Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
B
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M20
L=Länge
60
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
90
D1
13,5
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus Stahl
Kugel-Ø
15
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Hinweis
Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Die Kugeln sind bei dieser Ausführung nicht gegen Verdrehen gesichert, weshalb sie sich um 360° drehen lassen..
Zeichnungshinweis
Form B: Kugel aus Stahl
Form C: Kugel aus POM
Form F: Kugel aus Stahl, geriffelt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch