{"product":{"productId":"agid.31157","price":2.17,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:DKUGEL AUS POM, M04, L=8,VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:POLYACETAL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Vergütungsstahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel Stahl gehärtet oder Kunststoff
- Ideal für saubere, polierte Druckflächen
Verkaufseinheit
2,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
D
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit voller Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Polyacetal
D=Gewinde
M4
L=Länge
8
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
0,3
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus POM
Kugel-Ø
2,5
SW
2
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Hinweis
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM
Form D: Kugel aus POM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.