Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
D
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit voller Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
D=Gewinde
M5
L=Länge
25
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
0,5
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus POM
Kugel-Ø
3
SW
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Hinweis
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch