Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
BV
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Verdrehsicherung
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M24
L=Länge
50
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
80
D1
15,8
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung
Kugel-Ø
18
SW
12

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis
Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch