{"product":{"productId":"agid.31704","price":20.29,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MITVERDREHSICHERUNG, FORM:FV KUGELABGEF/GERIF/VERDREH, M10, L=35,3,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Vergütungsstahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gehärtet
- Ideal für nicht planparallele Flächen
- Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an
Verkaufseinheit
20,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
FV
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Verdrehsicherung
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M10
L=Länge
35,3
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
12
D1
5,6
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel abgeflacht, geriffelt mit Verdrehsicherung
Kugel-Ø
7
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis
Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.