{"product":{"productId":"agid.31178","price":2.94,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:CKUGEL AUS POM, M06, L=10,3,VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:POLYACETAL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Vergütungsstahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gehärtet
- Ideal für nicht planparallele Flächen
- Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an
Verkaufseinheit
2,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
C
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Polyacetal
D=Gewinde
M6
L=Länge
10,3
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
0,9
D1
3
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus POM
Kugel-Ø
4
SW
3
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Hinweis
Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Die Kugeln sind bei dieser Ausführung nicht gegen Verdrehen gesichert, weshalb sie sich um 360° drehen lassen..
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ”Klebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Die Kugeln sind bei dieser Ausführung nicht gegen Verdrehen gesichert, weshalb sie sich um 360° drehen lassen..
Zeichnungshinweis
Form B: Kugel aus Stahl
Form C: Kugel aus POM
Form F: Kugel aus Stahl, geriffelt
Form C: Kugel aus POM
Form F: Kugel aus Stahl, geriffelt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.