Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
D
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit voller Kugel
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Polyacetal
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
L=Länge
8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
0,5
Form-Typ
Kugel aus POM
Kugel-Ø
3
SW
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Schraube Edelstahl.
Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.

Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Edelstahl
Form D: Kugel aus POM
Form E: Kugel aus Keramik
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch