{"product":{"productId":"agid.31182","price":4.3,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:EKUGEL AUS KERAMIK, M08, L=31,2,EDELSTAHL BLANK, KOMP:KERAMIK"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Edelstahl
blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Ideal für saubere, polierte Druckflächen
- Keramikkugel: Hohe Zähigkeit und Festigkeit
- Keramikkugel: Hervorragendes Verschleißverhalten
- Keramikkugel: Gute chemische Beständigkeit
Verkaufseinheit
4,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit voller Kugel
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Keramik
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M8
L=Länge
31,2
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
15
Form-Typ
Kugel aus Keramik
Kugel-Ø
5,5
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Edelstahl.
Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.
Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Edelstahl
Form D: Kugel aus POM
Form E: Kugel aus Keramik
Form D: Kugel aus POM
Form E: Kugel aus Keramik
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.