Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflageplatte
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
geriffelt
Material Grundkörper
Hartmetall
D=Außendurchmesser
6,35
S=Stärke
3,2
B
2,3

Beschreibung

Werkstoff
Hartmetall.
Ausführung
gesintert.
Hinweis
Die Hartmetallauflagen gibt es als 4-Punkt-Auflage und geriffelt. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch