{"product":{"productId":"agid.4009","price":14.03,"name":"AUFLAGEPLATTE RUND HARTMETALL, FEINGERIFFELT, D=19,05, S=3,2"},"currency":"EUR"}
Auflageplatte
rund
Hartmetall
- Zum Einkleben oder Einlöten
- Als 4-Punkt-Auflage und geriffelt
Verkaufseinheit
14,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageplatte
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
fein geriffelt
Material
Grundkörper
Hartmetall
D=Außendurchmesser
19,05
S=Stärke
3,2
B
2,3
Beschreibung
Werkstoff
Hartmetall.
Ausführung
gesintert.
Hinweis
Die Hartmetallauflagen gibt es als 4-Punkt-Auflage und geriffelt. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.