{"product":{"productId":"agid.33861","price":11.47,"name":"GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND D2=10,L3=12, FORM:P PERLENARTIG, EDELSTAHLPUR-OBERFLÄCHE 60° SHORE"},"currency":"EUR"}
Grippers und Einsätze
rund
Edelstahl
Polyurethan-Oberfläche, 60° Shore
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen
- Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen
Verkaufseinheit
11,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
P
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
Polyurethan-Oberfläche, 60° Shore
D2=Durchmesser
10
L3=Höhe
12
Befestigungsart
Innengewinde
D3
10
G
M5
L4
6
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.