Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
C
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Senkbohrung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D2=Durchmesser
12
L3=Höhe
10
Befestigungsart
Senkbohrung
D4
4,5
D5
9
T
5,6

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Form C, Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert,
Edelstahl, gehärtet, blank oder POM.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz
von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch