{"product":{"productId":"agid.14726","price":8.67,"name":"GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND MITSENKBOHRUNG D2=16, L3=10, FORM:E PLAN,EDELSTAHL GEHÄRTET UND BLANK"},"currency":"EUR"}
Grippers und Einsätze
rund
Edelstahl
gehärtet und blank
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen
Verkaufseinheit
8,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
E
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Senkbohrung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und blank
D2=Durchmesser
16
L3=Höhe
10
Befestigungsart
Senkbohrung
D4
5,5
D5
11
T
6,6
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form E, Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert,
Edelstahl, gehärtet, blank oder POM.
Edelstahl, gehärtet, blank oder POM.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz
von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.