{"product":{"productId":"agid.33861","price":6.43,"name":"GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND D2=12,L3=12, FORM:K PLAN, POM WEISS"},"currency":"EUR"}
Grippers und Einsätze
rund
POM
weiß
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen
Verkaufseinheit
6,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
K
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
POM
Farbe
Grundkörper
weiß
D2=Durchmesser
12
L3=Höhe
12
Befestigungsart
Innengewinde
G
M5
L4
6,4
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form K POM, weiß.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.