{"product":{"productId":"agid.33861","price":19.8,"name":"GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND D2=16,L3=10, FORM:M GERIFFELT, WERKZEUGSTAHLHARTMETALL-RIFFELUNG BRÜN"},"currency":"EUR"}
Grippers und Einsätze
rund
Werkzeugstahl
Hartmetall-Riffelung brüniert
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen
Verkaufseinheit
19,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
M
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
Hartmetall-Riffelung brüniert
D2=Durchmesser
16
L3=Höhe
10
Befestigungsart
Innengewinde
C
4,5
D3
12,7
E
4,75
G
M6
L5
6
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.