Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grippers und Einsätze
Form
C
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D2=Durchmesser
16
L3=Höhe
12
Befestigungsart
Innengewinde
G
M6
L4
6,4

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Form C Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch