{"product":{"productId":"agid.33858","price":43.46,"name":"GRIPPER SECHSKANT M20X40 STAHL,KOMP:HARTMETALL, C=30"},"currency":"EUR"}
Gripper
Sechskant
Stahl
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Einfache Montage
- Härte 72-74 HRC
Verkaufseinheit
43,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gripper
Ausführung 1
Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Hartmetall
A=Gewindelänge
40
C=Schlüsselweite
30
G=Gewinde
M20
B
13,7
Befestigungsart
Außengewinde
D
25,4
Riffelung
extra fein
Beschreibung
Werkstoff
Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC.
Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.