{"product":{"productId":"agid.4019","price":23.52,"name":"GRIPPER QUADRATISCH, FORM:CWERKZEUGSTAHL, D1=4,5, A=16"},"currency":"EUR"}
Gripper
quadratisch
Werkzeugstahl
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen
- Gehärtet bzw. Hartmetall
Verkaufseinheit
23,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gripper
Form
C
Ausführung 1
quadratisch
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
A=Länge/Breite
16
D1=Befestigungsbohrung
4,5
B
12
Befestigungsart
Innengewinde
D2
8
Riffelung
fein
T
5,6
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Zeichnungshinweis
Form A: Werkzeugstahl
Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall
Form C: Werkzeugstahl
Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall
Form C: Werkzeugstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.