Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gripper
Form
C
Ausführung 1
quadratisch
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
A=Länge/Breite
25
D1=Befestigungsbohrung
6,6
B
10
Befestigungsart
Innengewinde
D2
11
Riffelung
fein
T
7,6

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Zeichnungshinweis
Form A: Werkzeugstahl
Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall
Form C: Werkzeugstahl
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch