Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflageplatte
Ausführung 1
viereckig
Ausführung 2
geriffelt
Material Grundkörper
Hartmetall
A=Länge
9,5 -0,13
B=Breite
9,5 -0,13
S
3,2

Beschreibung

Werkstoff
Hartmetall.
Ausführung
gesintert.
Hinweis
Die Hartmetallauflagen gibt es geriffelt und in Keilform. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch