{"product":{"productId":"agid.4022","price":39.85,"name":"AUFLAGEPLATTE VIERECKIG A=38,4 +0,5B=19,5 HARTMETALL, KEILFÖRMIG"},"currency":"EUR"}
Auflageplatte
viereckig
Hartmetall
- Zum Einkleben oder Einlöten
- Auflage geriffelt und in Keilform
Verkaufseinheit
39,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageplatte
Ausführung 1
viereckig
Ausführung 2
keilförmig
Material
Grundkörper
Hartmetall
A=Länge
38,4 +0,5
B=Breite
19,5
S
6,35
Beschreibung
Werkstoff
Hartmetall.
Ausführung
gesintert.
Hinweis
Die Hartmetallauflagen gibt es geriffelt und in Keilform. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.