{"product":{"productId":"agid.4025","price":24.02,"name":"GRIPPER VERSTELLBAR M10X25, FORM:BWERKZEUGSTAHL, KOMP:HARTMETALL"},"currency":"EUR"}
Gripper
verstellbar
Werkzeugstahl
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde
- Gehärtet bzw. Hartmetall
Verkaufseinheit
24,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gripper
Form
B
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Material
Komponente
Hartmetall
G=Gewinde
M10
L=Gewindelänge
25
B
6,4
Befestigungsart
Außengewinde
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.
Hinweis
Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe. Die Hartmetall-Einsätze sind eingelötet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.