{"product":{"productId":"agid.4025","price":26.78,"name":"GRIPPER VERSTELLBAR M20X40, FORM:AWERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Gripper
verstellbar
Werkzeugstahl
- Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen
- Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde
- Gehärtet bzw. Hartmetall
Verkaufseinheit
26,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gripper
Form
A
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
A=Gewindelänge
40
G=Gewinde
M20
Befestigungsart
Außengewinde
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl gehärtet.
Hinweis
Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.