Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gripper
Form
C
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Material Komponente
Hartmetall
G=Gewinde
M20
L=Gewindelänge
50
B
12,7
Befestigungsart
Außengewinde
F
8
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.
Hinweis
Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe. Die Hartmetall-Einsätze sind eingelötet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch