{"product":{"productId":"agid.32343","price":2.09,"name":"DRUCKSCHRAUBE M05X8,5, SW=2,5,EDELSTAHL BLANK, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
Edelstahl
blank
- Für das schonende Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Montage
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
2,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Produkttyp
mit Bolzen
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Messing
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
L=Länge
8,5
SW=Schlüsselweite
2,5
D1
3
L3
1,3
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Edelstahl 1.4305.
Bolzen Messing oder POM.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung
Schraube blank.
Hinweis
Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.