Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Produkttyp
mit Bolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
POM
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
L=Länge
17,9
SW=Schlüsselweite
5
D1
6,5
L3
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Edelstahl 1.4305.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung
Schraube blank.
Hinweis
Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch