{"product":{"productId":"agid.32345","price":1.32,"name":"DRUCKSCHRAUBE M12X22,1, SW=6, STAHL10.9 BRÜNIERT, KOMP:POM"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
Stahl
brüniert
- Für das schonende Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Montage
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
1,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Produkttyp
mit Bolzen
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
POM
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
L=Länge
22,1
SW=Schlüsselweite
6
D1
8
Festigkeitsklasse
10.9
L3
2,9
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Messing oder POM.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung
Schraube brüniert.
Hinweis
Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.