{"product":{"productId":"agid.14733","price":2.39,"name":"DRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MITGEWINDESICHERUNG M05X9, SW=2,5, STAHL10.9 BRÜNIERT, KOMP:POM"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
ohne Kopf
Stahl
brüniert
- Für das schonende Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Montage
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
2,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
mit Bolzen
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
POM
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M5
L=Länge
9
SW=Schlüsselweite
2,5
D1
3
Festigkeitsklasse
10.9
L1
3,5
L3
1,8
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Messing oder POM.
Gewindesicherung Nylon.
Bolzen Messing oder POM.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Schraube brüniert.
Hinweis
Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.