{"product":{"productId":"agid.4032","price":4.87,"name":"GEWINDESTIFT MIT DRUCKZAPFEN ÄHNLICHDIN6332 D1=M20X66, L1=80, STAHL"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
mit Druckzapfen
Stahl
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
4,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Druckzapfen
DIN
ähnlich DIN 6332
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M20
L1=Länge
80
L=Gewindelänge
66
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz.
Edelstahl: blank.
Edelstahl: blank.
Hinweis
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück 07140 zum Spannen verwendet werden kann.
Zeichnungshinweis
1) Sprengring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.