{"product":{"productId":"agid.4035","price":0.91,"name":"GEWINDESTIFT MIT KUGELDRUCKZAPFEND1=M08X27,6, L1=35, STAHL SW=4"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
mit Kugeldruckzapfen
Stahl
- Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kugeldruckzapfen
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M8
L1=Länge
35
L=Gewindelänge
27,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück 07142 zum Spannen verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.