{"product":{"productId":"agid.16141","price":2.49,"name":"DRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M10X42, STAHL10.9 BRÜNIERT, KOMP:WERKZEUGSTAHLGEHÄRTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
ohne Kopf
Stahl
brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Für zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss
Verkaufseinheit
2,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit Spitze
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
D=Gewinde
M10
L=Länge
42
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
20
D1
7
Festigkeitsklasse
10.9
L2
2,6
L4
1,5
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.
Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung
Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.
Schraube und Bolzen brüniert.
Hinweis
Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.