Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Produkttyp
mit Ansatzkuppe
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
D=Gewinde
M8
L=Länge
18,8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
15
D1
5,5
Festigkeitsklasse
10.9
L2
3,2
L4
0,8
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung
Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.
Hinweis
Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch