{"product":{"productId":"agid.17798","price":64.46,"name":"DREHMOMENTGRIFF GR.1 D=M05 ALUMINIUM,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Drehmomentgriff
Aluminium
- Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt
- Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5 %
- Sicherung des eingestellten Drehmoments möglich
Verkaufseinheit
64,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmomentgriff
Größe
1
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
D=Gewinde
M5
D1
10
D2
26
D3
20
Drehmoment
Nm
0,05 - 0,1
H1
2
H2
26
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Griff und Stellschraube Aluminium.
Buchse Stahl 5.8.
Buchse Stahl 5.8.
Ausführung
Griff und Stellschraube eloxiert.
Buchse brüniert.
Buchse brüniert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.
Die Ausführung mit Innengewinde besitzt in der Stellschraube eine Durchgangsbohrung so dass der Drehmomentgriff auch auf Gewindestangen verwendet werden kann.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Die Ausführung mit Innengewinde besitzt in der Stellschraube eine Durchgangsbohrung so dass der Drehmomentgriff auch auf Gewindestangen verwendet werden kann.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.