{"product":{"productId":"agid.17798","price":74.23,"name":"DREHMOMENTGRIFF GR.2 D=M08X50ALUMINIUM, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Drehmomentgriff
Aluminium
- Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt
- Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5 %
- Sicherung des eingestellten Drehmoments möglich
Verkaufseinheit
74,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmomentgriff
Größe
2
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
50
D1
15
D2
30
D3
24
Drehmoment
Nm
0,25 - 0,5
H1
4
H2
30
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Griff und Stellschraube Aluminium.
Bolzen Stahl 5.8.
Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Griff und Stellschraube eloxiert.
Bolzen verzinkt.
Bolzen verzinkt.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Auf Anfrage
Andere Gewindelängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.