{"product":{"productId":"agid.4038","price":31.03,"name":"DREHMOMENT-RÄNDELKNOPF GR.2 D=M06,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Drehmoment-Rändelknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt
Verkaufseinheit
31,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmoment-Rändelknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M6
H=Höhe
27
T=Gewindetiefe
6
D2
18
D3
23
D4
16
Drehmoment
Nm
0,1 - 0,3
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
10,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse brüniert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.