Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehmoment-Rändelknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
34
D=Gewinde
M8
H=Höhe
37,5
T=Gewindetiefe
14
D2
22
D3
31
D4
20
Drehmoment Nm
0,1 - 0,3
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
14,5

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse brüniert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch