Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehmoment-Rändelknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
34
D=Gewinde
M8
H=Höhe
37,5
L=Gewindelänge
40
D2
22
D3
31
D4
20
Drehmoment Nm
0,1 - 0,3
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
14,5

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Bolzen blau passiviert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch