Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehmoment-Dreisterngriff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
KOMP
elektrolytisch poliert
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M8
H=Höhe
53,5
T=Gewindetiefe
13
D2
29,2
Drehmoment Nm
5
H1
31

Beschreibung

Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Hinweis
Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch