{"product":{"productId":"agid.4042","price":94.58,"name":"DREHMOMENTSCHRAUBE MIT DRUCKZAPFEND=M08X40 AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Drehmomentschraube
mit Druckzapfen
Automatenstahl
- Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift
- Griffige Rändel für gute Handhabung
Verkaufseinheit
94,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmomentschraube
Ausführung 1
mit Druckzapfen
Material
Grundkörper
Automatenstahl
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
40
D1
25
D2
6,5
F1
N
40
F2
N
650
L1
20
L2
3
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei. Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Kräfte
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.