{"product":{"productId":"agid.4051","price":97.31,"name":"DREHMOMENTGRIFF D=M08 GRAUGUSS,KOMP:AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Drehmomentgriff
Grauguss
- Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift
Verkaufseinheit
97,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmomentgriff
Material
Grundkörper
Grauguss
Material
Komponente
Automatenstahl
D=Gewinde
M8
D1
60
D2
20
F1
N
40
F2
N
900
L
12
L1
22
L2
13
L3
40
Beschreibung
Werkstoff
Mutter Automatenstahl.
Griff Grauguss GJL 250.
Griff Grauguss GJL 250.
Ausführung
Mutter brüniert.
Griff blank.
Griff blank.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment des Griffes wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei. Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Kräfte
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.