Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehmomentschraube
Ausführung 1
mit Kugeldruckzapfen
Material Grundkörper
Automatenstahl
D=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
40
D1
25
D2
4,5
D3
4,1
F1 N
40
F2 N
800
H
20
L1
6
L2
2,5
R
3

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei. Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte. In Verbindung mit einer Druckscheibe (07138, 07140 oder 07141) eignet sich die Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen besonders gut zum Spannen von schrägen Flächen.
Kräfte
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch