{"product":{"productId":"agid.4060","price":3.18,"name":"DRUCKSTÜCK D1=25, FORM:S, EDELSTAHL,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Druckstück
Edelstahl
- Wird in Verbindung mit einem Gewindestift mit Druckzapfen zum Spannen verwendet
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl
- Form S: Druckstück mit Sperrung, Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring
Verkaufseinheit
3,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckstück
Form
S
DIN
DIN 6311
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Tellerdurchmesser
25
D2
8,1
D4
18
H1
13
H2
7
T1
7
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
M12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.
Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.
Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.
Zeichnungshinweis
Form S: Druckstück mit Sprengring
Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring
1) Druckfläche
Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring
1) Druckfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.