Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckstück
Form
S
DIN
DIN 6311
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
D1=Tellerdurchmesser
40
D2
15,6
D4
28
H1
16
H2
9
T1
8
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
M20

Beschreibung

Werkstoff
Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.
Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.
Zeichnungshinweis
Form S: Druckstück mit Sprengring
Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring

1) Druckfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch