Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckstück
Form
A
Größe
1
Material Grundkörper
Stahl
D1=Tellerdurchmesser
15
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Passend für Gewindestifte
M6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Kunststoff PA 6.
Ausführung
brüniert.
Kunststoff schwarz.
Zeichnungshinweis
1) Druckfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch