{"product":{"productId":"agid.4066","price":0.48,"name":"DRUCKSTÜCK D1=18, GR.2, FORM:B, POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Druckstück
Polyamid
- Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen
- Werkstoff: Stahl oder Polyamid (PA 6)
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
0,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckstück
Form
B
Größe
2
Material
Grundkörper
Polyamid
D1=Tellerdurchmesser
18
D2
5,9
D4
12
H1
9
H2
3,5
L5
4,4
Passend für
Gewindestifte
M8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Kunststoff PA 6.
Kunststoff PA 6.
Ausführung
brüniert.
Kunststoff schwarz.
Kunststoff schwarz.
Zeichnungshinweis
1) Druckfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.