Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckspindel
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M6
L=Länge
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6

Beschreibung

Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung
Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis
Das Druckstück wird lose mitgeliefert. Dieses kann durch einfaches Eindrücken mit der Gewindespindel verbunden werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch