{"product":{"productId":"agid.4069","price":5.15,"name":"DRUCKSPINDEL D=M10 L=70,1 THERMOPLAST,KOMP:STAHL GEWINDESTIFT L1=L-5,1 MM"},"currency":"EUR"}
Druckspindel
Thermoplast
- Gewindespindel mit montiertem Sterngriff
- Einfache Montage
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
5,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckspindel
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D=Gewinde
M10
L=Länge
70,1
D1
21
D2
50
D3
22
H
32
H1
17
H2
4
H3
11
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung
Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis
Das Druckstück wird lose mitgeliefert. Dieses kann durch einfaches Eindrücken mit der Gewindespindel verbunden werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.