{"product":{"productId":"agid.4072","price":8.42,"name":"GELENKTELLER D1=M08 D=25, H=18, FORM:A,VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkteller
Vergütungsstahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Verschiedene Materialien
Verkaufseinheit
8,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkteller
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Automatenstahl
D1=Gewinde
M8
D=Tellerdurchmesser
25
H=Höhe
18
Belastbarkeit
max. kN
18
H2
4
SW
13
T
9
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.
Form B: Edelstahl, blank.
Form B: Edelstahl, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.